DEVIasphalt™ 30T (DTIK)



Árnyékolt, kéteres fűtőkábel egy hidegvéggel

Tulajdonságok:
- Egyszerűen telepíthető
- Masszív külső köpeny
- Alkalmas öntött aszfalt esetén – akár 240 °C-ot is kibír, miközben az aszfaltozást végzik
- PVC mentes

Jellemző alkalmazási területek:

- Aszfalt útburkolatok és járdák
- Jég és hó olvasztás


DEVIasphalt™ 30T (DTIK)

Műszaki adatok



Rendelési számMegnevezésW/m
(Watts)
Kábel hosszTeljesítmény
(W)
Feszültség
(V)
KialakításMax. Temp. Short period
(°C)

DEVIasphalt™ 30 (DTIK)

83900200 DEVIasphalt™ 30T (DTIK)308,5 m267400 240
83900201 DEVIasphalt™ 30T (DTIK)3017,5 m520400 240
83900202 DEVIasphalt™ 30T (DTIK)3035 m1090400 240
83900203 DEVIasphalt™ 30T (DTIK)3070 m2160400 240
83900204 DEVIasphalt™ 30T (DTIK)30110 m3225400 240
83900205 DEVIasphalt™ 30T (DTIK)30145 m4295400 240
83900206 DEVIasphalt™ 30T (DTIK)30170 m4955400 240
83900207 DEVIasphalt™ 30T (DTIK)30190 m5770400 240
83900208 DEVIasphalt™ 30T (DTIK)30215 m6470400 240


Dokumentáció





Adatlap
 
DEVIasphalt™ 30T (DTIK)
DS - DEVIasphalt 30T.pdf (0,2 Mb), Irodalom száma: VDIWG202, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 06/07 2015
 


Alkalmazási példa
 
Snow and Ice melting on Ground Areas
Snow-Ice-Melting_Application_VAEEA102_hi-res.pdf (6,3 Mb), Irodalom száma: VAEEA102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 09/06 2009
 


Animáció
 
Installation video - Heating cables, Part 1
Part1_1080p_English.mp4 (33,7 Mb), Irodalom száma: VVJXA102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 22/04 2015
 
Installation video - Heating cables, Part 2
Part2_1080p_English_VVJXB102.mp4 (87,5 Mb), Irodalom száma: VVJXB102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 22/04 2015
 
Installation video - Heating cables, Part 3
Part3_1080p_English_VVJXC102.mp4 (37,7 Mb), Irodalom száma: VVJXC102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 22/04 2015
 


Beállítási utasítás
 
DEVI heating cables
DEVI_Cables_VIIWF202_08090547.pdf (2,8 Mb), Irodalom száma: VIIWF202, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 07/04 2015
 
Outdoor Heating Applications
DEVI_Outdoor_Heating_Applications_08090542_VIFSV4ML.pdf (34,4 Mb), Irodalom száma: VIFSV44F, Nyelv: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Kiadás dátuma: 31/10 2013
 
Outdoor Heating Applications
Outdoor_VIFSV402_UK.pdf (9,0 Mb), Irodalom száma: VIFSV402, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 21/11 2013
 
Outdoor Heating Applications
Outdoor_VIFSV447_HU.pdf (4,5 Mb), Irodalom száma: VIFSV447, Nyelv: Magyar, Kiadás dátuma: 08/10 2015
 


Case Stories
 
Case story - Congress Square - Ljubljana
Congress Square - Ljubljana.pdf (0,8 Mb), Irodalom száma: VZIWH102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 13/10 2014
 


Gyors áttekintő
 
New product names - conversion table
New product names DEVI.pdf (0,4 Mb), Irodalom száma: VQIVA102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 05/02 2014
 


Katalógus
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue 2017.pdf (19,7 Mb), Irodalom száma: VKLUE102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 07/02 2017
 


Szórólap
 
A DEVIflex™ felváltja a DTIP kábelt
DEVIflex 2013.pdf (0,6 Mb), Irodalom száma: VBHQC147, Nyelv: Magyar, Kiadás dátuma: 02/09 2013
 
DEVIflex - The original heating cable just got better
DEVIflex_brochure_A4_8p_VBHQB102_2013_low-res.pdf (0,7 Mb), Irodalom száma: VBHQB102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 02/09 2013
 
DEVIflex replaces DTIP
DEVIflex_M65_leaflet_8p_VBHQC102_2013_low-res.pdf (1,2 Mb), Irodalom száma: VBHQC102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 02/09 2013
 
DTIK
DTIK_A4.pdf (0,1 Mb), Irodalom száma: VBEEB102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 09/06 2009
 
Self-regulating heating cable solutions for roofs, gutters and pipes.
DEVI-Thermon_Brochure_VBHQA102_2014_low.pdf (3,2 Mb), Irodalom száma: VBHQA102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 21/05 2014