DEVIsafe™ 20T 230V - 400V



A DEVIsafe™ 20T egy nagyteljesítményű és rugalmas elektromos fűtőkábel, amely megfelel a Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság (IEC) 60800:2009 szabványa M2 követelményeinek.
Körprofilú kialakítása révén egyszerűen szerelhető, kültéri használatra (például:
tető, ereszcsatorna, talaj) alkalmas.
A DEVIsafe™ teljesen árnyékolt érpáras kábel, amely kemény, fekete; UV-védelemmel ellátott PVC-köpennyel rendelkezik. A legjobb minőségűâ anyagoknak és a masszív felépítésnek köszönhetően minden DEVIsafe™ kábelünkön egyedülálló
20 évre szóló DEVIwarranty™ garancia van.


DEVIsafe™ 20T 230V - 400V

Műszaki adatok



Rendelési számMegnevezésW/m
(Watts)
Kábel hosszTeljesítmény
(W)
Feszültség
(V)
Kialakítás

DEVIsafe™ 20T 230V

140F1273 DEVIsafe™ 20T206m125230Round, twin conductor with screen
140F1274 DEVIsafe™ 20T2012m245230Round, twin conductor with screen
140F1275 DEVIsafe™ 20T2017m335230Round, twin conductor with screen
140F1276 DEVIsafe™ 20T2025m505230Round, twin conductor with screen
140F1277 DEVIsafe™ 20T2033m675230Round, twin conductor with screen
140F1278 DEVIsafe™ 20T2042m830230Round, twin conductor with screen
140F1279 DEVIsafe™ 20T2050m1000230Round, twin conductor with screen
140F1280 DEVIsafe™ 20T2060m1200230Round, twin conductor with screen
140F1281 DEVIsafe™ 20T2068m1370230Round, twin conductor with screen
140F1282 DEVIsafe™ 20T2085m1700230Round, twin conductor with screen
140F1283 DEVIsafe™ 20T20101m2040230Round, twin conductor with screen
140F1284 DEVIsafe™ 20T20118m2360230Round, twin conductor with screen
140F1285 DEVIsafe™ 20T20135m2685230Round, twin conductor with screen
140F1286 DEVIsafe™ 20T20152m3025230Round, twin conductor with screen
140F1287 DEVIsafe™ 20T20170m3385230Round, twin conductor with screen
140F1288 DEVIsafe™ 20T20194m3895230Round, twin conductor with screen

DEVIsafe™ 20T 400V

140F1289 DEVIsafe™ 20T2021m435400Round, twin conductor with screen
140F1290 DEVIsafe™ 20T2029m590400Round, twin conductor with screen
140F1291 DEVIsafe™ 20T2044m870400Round, twin conductor with screen
140F1292 DEVIsafe™ 20T2058m1165400Round, twin conductor with screen
140F1293 DEVIsafe™ 20T2073m1440400Round, twin conductor with screen
140F1294 DEVIsafe™ 20T2087m1735400Round, twin conductor with screen
140F1295 DEVIsafe™ 20T20104m2095400Round, twin conductor with screen
140F1296 DEVIsafe™ 20T20133m2670400Round, twin conductor with screen
140F1297 DEVIsafe™ 20T20148m2945400Round, twin conductor with screen
140F1298 DEVIsafe™ 20T20176m3540400Round, twin conductor with screen
140F1299 DEVIsafe™ 20T20205m4110400Round, twin conductor with screen


Dokumentáció





Adatlap
 
DEVIsafe™ 20T - 230V
DEVIsafe 20T_230V_VDHQW247_hi-res.pdf (0,1 Mb), Irodalom száma: VDHQW247, Nyelv: Magyar, Kiadás dátuma: 05/09 2013
 
DEVIsafe™ 20T - 230V
DS - DEVIsafe 20T_230V.pdf (0,2 Mb), Irodalom száma: VDHQW302, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 07/07 2015
 
DEVIsafe™ 20T - 400V
DEVIsafe 20T_400V_VDHQX247_hi-res.pdf (0,1 Mb), Irodalom száma: VDHQX247, Nyelv: Magyar, Kiadás dátuma: 05/09 2013
 
DEVIsafe™ 20T - 400V
DS - DEVIsafe 20T_400V.pdf (0,2 Mb), Irodalom száma: VDHQX302, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 07/07 2015
 


Animáció
 
Installation video - Heating cables, Part 1
Part1_1080p_English.mp4 (33,7 Mb), Irodalom száma: VVJXA102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 22/04 2015
 
Installation video - Heating cables, Part 2
Part2_1080p_English_VVJXB102.mp4 (87,5 Mb), Irodalom száma: VVJXB102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 22/04 2015
 


Beállítási utasítás
 
Beltéri fűtési alkalmazások
Indoor_VIFTH447_HU.pdf (4,7 Mb), Irodalom száma: VIFTH547, Nyelv: Magyar, Kiadás dátuma: 23/09 2013
 
DEVI heating cables
DEVI_Cables_VIIWF202_08090547.pdf (2,8 Mb), Irodalom száma: VIIWF202, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 07/04 2015
 
Outdoor Heating Applications
DEVI_Outdoor_Heating_Applications_08090542_VIFSV4ML.pdf (34,4 Mb), Irodalom száma: VIFSV44F, Nyelv: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Kiadás dátuma: 31/10 2013
 
Outdoor Heating Applications
Outdoor_VIFSV402_UK.pdf (9,0 Mb), Irodalom száma: VIFSV402, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 21/11 2013
 
Outdoor Heating Applications
Outdoor_VIFSV447_HU.pdf (4,5 Mb), Irodalom száma: VIFSV447, Nyelv: Magyar, Kiadás dátuma: 08/10 2015
 


Gyors áttekintő
 
New product names - conversion table
New product names DEVI.pdf (0,4 Mb), Irodalom száma: VQIVA102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 05/02 2014
 


Katalógus
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue Aug17.pdf (21,2 Mb), Irodalom száma: VKLUE102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 07/02 2017
 


Műbizonylat
 
20 éves meghosszabbított DEVI garancia - DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 HU.pdf (0,1 Mb), Irodalom száma: VCHQT247, Nyelv: Magyar, Kiadás dátuma: 26/08 2013
 
The 20 Year Extended DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 2.pdf (0,1 Mb), Irodalom száma: VCHQT202, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 26/08 2013
 


Szórólap
 
A DEVIflex™ felváltja a DTIP kábelt
DEVIflex 2013.pdf (0,6 Mb), Irodalom száma: VBHQC147, Nyelv: Magyar, Kiadás dátuma: 02/09 2013
 
DEVIflex - The original heating cable just got better
DEVIflex_brochure_A4_8p_VBHQB102_2013_low-res.pdf (0,7 Mb), Irodalom száma: VBHQB102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 02/09 2013
 
DEVIflex replaces DTIP
DEVIflex_M65_leaflet_8p_VBHQC102_2013_low-res.pdf (1,2 Mb), Irodalom száma: VBHQC102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 02/09 2013
 
Self-regulating heating cable solutions for roofs, gutters and pipes.
DEVI-Thermon_Brochure_VBHQA102_2014_low.pdf (3,2 Mb), Irodalom száma: VBHQA102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 21/05 2014