DEVIreg™ Touch



A DEVIreg™ Touch termosztáttal az elektromos padlófűtések szabályozása most még egyszerűbbé válik. A beszereléstől kezdve a beüzemelésen át a mindennapi használatig minden könnyebb mint valaha. Az 2”-os érintőképernyős kijelző, a tetszetős forma, az energiatakarékos üzemeltetést lehetővé tévő intelligens időzítő, a beépített beállítás-varázsló és a „click-fit” dizájn mind hozzájárul a maximális felhasználói megelégedettséghez.

A DEVIreg™ Touch kifejlesztésénél figyelembe vették a szerelők és felhasználók visszajelzéseit, ennek eredményeként ez a modern készülék több féle kapcsolókeretbe illeszthető, kompatibilis más gyártók érzékelőivel, ezáltal más rendszerek modernizálásához is használható.
A DEVIreg Touch időprogramja 15 perces pontossággal állítható és a beállított napi program könnyen átmásolható a hét minden napjára is akárcsak a hőmérséklet értékek.

A hosszantartó együttműködés zálogaként a DEVI 5 éves garanciát vállal a DEVIreg Touch termosztátokra.


DEVIreg™ Touch

Műszaki adatok



Rendelési számNévLeírásResistive load
(W)
IP fokozatScale Setting
(°C)

DEVIreg™ Touch

140F1068 Devireg™ TouchDesign Frame Pure White (magyar nyelvű)16 A / 368021 


Dokumentáció





Adatlap
 
DEVIreg™ Touch
DS - DEVIreg Touch.pdf (0,3 Mb), Irodalom száma: VDIIB302, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 07/07 2015
 


Animáció
 
DEVIreg Touch virtual thermostat - download version
DEVIreg Touch virtual thermostat Download version3 ZIP.zip (4,0 Mb), Irodalom száma: VVHYB202, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 04/04 2013
 
DEVIreg™ Touch Video
DEVIreg Touch Introduction video.mp4 (21,0 Mb), Irodalom száma: VVHYA102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 27/05 2012
 


Beállítási utasítás
 
DEVIreg Touch
DEVIregTouch_X012795_VIGDU202.pdf (8,6 Mb), Irodalom száma: VIGDU202, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 31/07 2012
 
DEVIreg Touch
DEVIregTouch_X012795_VIGDU247.pdf (3,3 Mb), Irodalom száma: VIGDU247, Nyelv: Magyar, Kiadás dátuma: 07/12 2012
 


Case Stories
 
Case story - Aristoteles multifamily houses - Brno, CZ
Aristoteles.pdf (0,3 Mb), Irodalom száma: VZJXC102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 01/12 2014
 
Case story - The Wedding Palace
The Wedding Palace.pdf (0,6 Mb), Irodalom száma: VZJUA102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 06/02 2015
 
Case story, Taş Evler, Antalya
Tas Elver.pdf (0,7 Mb), Irodalom száma: VZIWC102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 20/10 2014
 
Studio in the garden, Vantaa, Finland
CaseStory - Studio in the garden, Vantaa FI.pdf (1,2 Mb), Irodalom száma: VZIVY102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 19/10 2015
 


Gyors áttekintő
 
DEVIreg Touch Quick Guide
DEVIreg_Touch_Quick_Guide_VQGDB14F.pdf (3,4 Mb), Irodalom száma: VQGDB14F, Nyelv: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Kiadás dátuma: 25/10 2013
 


Használati utasítás
 
DEVIreg Touch
DEVIregTouch_X012794_VUGDB202.pdf (3,5 Mb), Irodalom száma: VUGDB202, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 31/07 2012
 
DEVIreg Touch
DEVIregTouch_X012794_VUGDB247.pdf (3,5 Mb), Irodalom száma: VUGDB247, Nyelv: Magyar, Kiadás dátuma: 31/07 2012
 


Katalógus
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue Oct17 .pdf (7,1 Mb), Irodalom száma: VKLUE102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 07/02 2017
 


Műbizonylat
 
EC-Declaration of Conformity: DEVIreg Touch
EC-Declaration_DEVIreg-Touch_VCHYA102.pdf (0,2 Mb), Irodalom száma: VCHYA102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 22/09 2012
 


Szórólap
 
Clever. Simple. Beautiful. DEVIreg Touch - intelligent floor heating control
DEVIreg_Touch_2013_EndUser_Brochure_M65_singlepages_low_single.pdf (0,9 Mb), Irodalom száma: VBGDC102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 09/09 2013
 


Termékismertető
 
DEVIreg Touch adatlap
DEVIreg Touch adatlap.pdf (0,7 Mb), Irodalom száma: VLGDE147, Nyelv: Magyar, Kiadás dátuma: 03/09 2012