DEVIflex™ 10T (DTIP)



Kéteres, árnyékolt fűtőkábel 10 W/m teljesítménnyel, gyári csatlakozókábellel.
Tipikus alkalmazások:
Kültéren: csővezetékek elfagyás elleni védelme.
Beltéren: kizárólagos, vagy kiegészítő fűtés vékony burkolatba, esztrich betonba, DEVIcell™ Dry elem használatával parketta alá, párnafákra helyezett fapadló alá.


DEVIflex™ 10T (DTIP)

Műszaki adatok



Rendelési számMegnevezésW/m
(Watts)
Kábel hosszTeljesítmény
(W)
Feszültség
(V)
Kialakítás

DEVIflex™ 10T (DTIP)

140F1215 DEVIflex™ 10T102m20230Kör keresztmetszetű, árnyékolt, fűtőérpár
140F1216 DEVIflex™ 10T104m40230Kör keresztmetszetű, árnyékolt, fűtőérpár
140F1217 DEVIflex™ 10T106m 60230Kör keresztmetszetű, árnyékolt, fűtőérpár
140F1218 DEVIflex™ 10T108m80230Kör keresztmetszetű, árnyékolt, fűtőérpár
140F1219 DEVIflex™ 10T1010m100230Kör keresztmetszetű, árnyékolt, fűtőérpár
140F1220 DEVIflex™ 10T1020m205230Kör keresztmetszetű, árnyékolt, fűtőérpár
140F1221 DEVIflex™ 10T1030m290230Kör keresztmetszetű, árnyékolt, fűtőérpár
140F1222 DEVIflex™ 10T1040m 390230Kör keresztmetszetű, árnyékolt, fűtőérpár
140F1223 DEVIflex™ 10T1050m505230Kör keresztmetszetű, árnyékolt, fűtőérpár
140F1224 DEVIflex™ 10T1060m600230Kör keresztmetszetű, árnyékolt, fűtőérpár
140F1225 DEVIflex™ 10T1070m695230Kör keresztmetszetű, árnyékolt, fűtőérpár
140F1226 DEVIflex™ 10T1080m790230Kör keresztmetszetű, árnyékolt, fűtőérpár
140F1227 DEVIflex™ 10T1090m920230Kör keresztmetszetű, árnyékolt, fűtőérpár
140F1228 DEVIflex™ 10T10100m990230Kör keresztmetszetű, árnyékolt, fűtőérpár
140F1229 DEVIflex™ 10T10120m1220230Kör keresztmetszetű, árnyékolt, fűtőérpár
140F1230 DEVIflex™ 10T10140m1410230Kör keresztmetszetű, árnyékolt, fűtőérpár
140F1231 DEVIflex™ 10T10160m1575230Kör keresztmetszetű, árnyékolt, fűtőérpár
140F1232 DEVIflex™ 10T10180m1760230Kör keresztmetszetű, árnyékolt, fűtőérpár
140F1233 DEVIflex™ 10T10200m1990230Kör keresztmetszetű, árnyékolt, fűtőérpár
140F1234 DEVIflex™ 10T10210m2050230Kör keresztmetszetű, árnyékolt, fűtőérpár
140F1407 DEVIflex™ 10T1015m131230Kör keresztmetszetű, árnyékolt, fűtőérpár
140F1408 DEVIflex™ 10T1025m240230Kör keresztmetszetű, árnyékolt, fűtőérpár
140F1409 DEVIflex™ 10T1035m365230Kör keresztmetszetű, árnyékolt, fűtőérpár


Dokumentáció





Adatlap
 
DEVIflex™ 10T (DTIP)
DEVIflex 10T_VDHQQ247_hi-res.pdf (0,1 Mb), Irodalom száma: VDHQQ247, Nyelv: Magyar, Kiadás dátuma: 05/09 2013
 
DEVIflex™ 10T (DTIP)
DS - DEVIflex 10T.pdf (0,2 Mb), Irodalom száma: VDHQQ302, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 06/07 2015
 


Animáció
 
Installation video - Heating cables, Part 1
Part1_1080p_English.mp4 (33,7 Mb), Irodalom száma: VVJXA102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 22/04 2015
 
Installation video - Heating cables, Part 2
Part2_1080p_English_VVJXB102.mp4 (87,5 Mb), Irodalom száma: VVJXB102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 22/04 2015
 
Installation video - Heating cables, Part 3
Part3_1080p_English_VVJXC102.mp4 (37,7 Mb), Irodalom száma: VVJXC102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 22/04 2015
 


Beállítási utasítás
 
Beltéri fűtési alkalmazások
Indoor_VIFTH447_HU.pdf (4,7 Mb), Irodalom száma: VIFTH547, Nyelv: Magyar, Kiadás dátuma: 23/09 2013
 
DEVI heating cables
DEVI_Cables_VIIWF202_08090547.pdf (2,8 Mb), Irodalom száma: VIIWF202, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 07/04 2015
 
Indoor Heating Applications
DEVI_Indoor_08090541_VIFTH4ML.pdf (22,8 Mb), Irodalom száma: VIFTH54F, Nyelv: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Kiadás dátuma: 02/09 2013
 


Case Stories
 
Studio in the garden, Vantaa, Finland
CaseStory - Studio in the garden, Vantaa FI.pdf (1,2 Mb), Irodalom száma: VZIVY102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 19/10 2015
 


Gyors áttekintő
 
New product names - conversion table
New product names DEVI.pdf (0,4 Mb), Irodalom száma: VQIVA102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 05/02 2014
 


Katalógus
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue 2017.pdf (19,7 Mb), Irodalom száma: VKLUE102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 07/02 2017
 


Műbizonylat
 
20 éves meghosszabbított DEVI garancia - DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 HU.pdf (0,1 Mb), Irodalom száma: VCHQT247, Nyelv: Magyar, Kiadás dátuma: 26/08 2013
 
The 20 Year Extended DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 2.pdf (0,1 Mb), Irodalom száma: VCHQT202, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 26/08 2013
 


Szórólap
 
A DEVIflex™ felváltja a DTIP kábelt
DEVIflex 2013.pdf (0,6 Mb), Irodalom száma: VBHQC147, Nyelv: Magyar, Kiadás dátuma: 02/09 2013
 
DEVIflex - The original heating cable just got better
DEVIflex_brochure_A4_8p_VBHQB102_2013_low-res.pdf (0,7 Mb), Irodalom száma: VBHQB102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 02/09 2013
 
DEVIflex replaces DTIP
DEVIflex_M65_leaflet_8p_VBHQC102_2013_low-res.pdf (1,2 Mb), Irodalom száma: VBHQC102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 02/09 2013
 
Self-regulating heating cable solutions for roofs, gutters and pipes.
DEVI-Thermon_Brochure_VBHQA102_2014_low.pdf (3,2 Mb), Irodalom száma: VBHQA102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 21/05 2014