Devidry™



Devidry™ tökéletes megoldás a felújításokhoz; csináld magad. Nagyon egyszerűen és gyorsan kivitelezhető.

Jellemzők:
- Könnyű beépíteni
- Alacsony belmagasság mellett ideális
- Hangcsillapító
- Alacson bekerülési költség
- Száraz építés
- Nincs szükség speciális szerszámokra
- Alátétfólia helyett használható
- Szőnyeg és linóleum alá is rakható

Jellemző alkalmazási területek:
- Beltéri padlófűtés
- Nappali, gyerekszoba, stb.


Devidry™

Műszaki adatok



Rendelési számNévLeírásW/m2Hossz
(m)
Feszültség

DEVIdry™

89300000 DEVIdry™ 55Padlófűtő lapok55 m21 230V
89300002 DEVIdry™ 55Padlófűtő lapok55 m22 230V
89300004 DEVIdry™ 55Padlófűtő lapok55 m23 230V
89300006 DEVIdry™ 55Padlófűtő lapok55 m24 230V
89300008 DEVIdry™ 55Padlófűtő lapok55 m25 230V
89300020 DEVIdry™ 100Padlófűtő lapok100 m21 230V
89300022 DEVIdry™ 100Padlófűtő lapok100 m22 230V
89300024 DEVIdry™ 100Padlófűtő lapok100 m23 230V
89300026 DEVIdry™ 100Padlófűtő lapok100 m24 230V
89300028 DEVIdry™ 100Padlófűtő lapok100 m25 230V


Dokumentáció





Adatlap
 
DEVIdry™ Heating Element 100 W/m2
DS - DEVIdry Heating Element 100W.pdf (0,2 Mb), Irodalom száma: VDEDD102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 06/07 2015
 
DEVIdry™ Heating Element 55 W/m2
DS - DEVIdry Heating Element 55W.pdf (0,2 Mb), Irodalom száma: VDEDA102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 06/07 2015
 


Alkalmazási példa
 
Floor Heating under Removable Floorings
Devidry_VARDA102.pdf (9,2 Mb), Irodalom száma: VAEDA102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 05/06 2009
 


Beállítási utasítás
 
Devidry Installation
Devidry_Installation_VIEDA202_hi-res.pdf (15,2 Mb), Irodalom száma: VIEDA202, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 12/09 2012
 
DEVIdry Kit
Devidry_Plug-Kit_Installation_VIEDB202_hi-res.pdf (10,3 Mb), Irodalom száma: VIEDB202, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 02/10 2012
 
DEVIdry Pro Kit
Devidry_Pro-Kit_VIEDJ202_hi-res.pdf (14,1 Mb), Irodalom száma: VIEDJ202, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 02/10 2012
 


Katalógus
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue 2017.pdf (19,7 Mb), Irodalom száma: VKLUE102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 07/02 2017
 


Szórólap
 
Devidry Click System
Devidry_Brochure_VAEDB102.pdf (1,5 Mb), Irodalom száma: VBEDF102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 08/06 2009
 


Kapcsolódó termékek



Accessories, Floor Heating Elements The accessories connected to Devidry are following: - Devidry™ CD Circiut device - Devidry™ Extension cord - Devidry™ filler material