Devidry™ Kit



The Devidry™ Kit tartalmazza
- Devidry™ C (szabályozó)
- Devidry™ CD (összekötő)
- Devidry™ Csatlakozás eszköz és aluminium szalag.

The Devidry™ Kit két változatban rendelhető. Ha az aljzat fából készült, akkor DevidryTM Kit 55 a jó választás. Ha aljzat betonból készült akkor DevidryTM Kit 55 vagy DevidryTM Kit 100 használhazó.
A DevidryTM Kit 55 csomagban lévő padlóérzékelő biztosítja a max. 30°C -os padló hőmérsékletet; a DevidryTM Kit 100 csomagban lévő érzékelő pedig maximum 35°C-os hőmérséklet állítható be.

Jellemzők:
- Click& Plug rendszer
- Nem igényel speciális szerszámokat

Jellemző alkalmazási területek:
- Beltéri padlófűtés
- Nappali, gyerekszoba, földszint, stb.


Devidry™ Kit

Műszaki adatok



Rendelési számNévLeírásFeszültség

DEVIdry™ Kit

19911000 DEVIdry™ Kit 55Control230V
19911001 DEVIdry™ Kit 100Control230V


Dokumentáció





Adatlap
 
DEVIdry™ Plug Kit 100 W/m2
DS - DEVIdry Plug Kit 100W.pdf (0,2 Mb), Irodalom száma: VDEDF102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 06/07 2015
 
DEVIdry™ Plug Kit 55 W/m2
DS - DEVIdry Plug Kit 55W.pdf (0,2 Mb), Irodalom száma: VDEDB102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 06/07 2015
 


Alkalmazási példa
 
Floor Heating under Removable Floorings
Devidry_VARDA102.pdf (9,2 Mb), Irodalom száma: VAEDA102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 05/06 2009
 


Animáció
 
Devidry Flash animation
Devidry_vvedb102.avi (4,4 Mb), Irodalom száma: VVEDB102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 16/10 2009
 


Beállítási utasítás
 
Devidry Installation
Devidry_Installation_VIEDA202_hi-res.pdf (15,2 Mb), Irodalom száma: VIEDA202, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 12/09 2012
 
DEVIdry Kit
Devidry_Plug-Kit_Installation_VIEDB202_hi-res.pdf (10,3 Mb), Irodalom száma: VIEDB202, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 02/10 2012
 


Katalógus
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue Aug17.pdf (21,2 Mb), Irodalom száma: VKLUE102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 07/02 2017
 


Szórólap
 
Devidry Click System
Devidry_Brochure_VAEDB102.pdf (1,5 Mb), Irodalom száma: VBEDF102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 08/06 2009