DEVI DPH-10™



DEVI DPH-10™ fűtőkábel csövek fagyvédelmére használható.

A fűtőkábel 1,5m csatlakozó vezetékkel és dugvillával szerelve azonnal használható. A fűtőkábel kizárólag csőfűtésekhez használható. A fűtőkábel külső köpenye alkalmas mind csővezetékben, mind csövezetéken történő alkalmazásra.


DEVI DPH-10™

Műszaki adatok



Rendelési számMegnevezésW/m
(Watts)
Kábel hosszTeljesítmény
(W)
Feszültség
(V)
Kialakítás

DEVIpipeheat™ 10 w/plug

98300020 DEVIpipeheat™ 10 w/plug102 m20230Semi-conductive self-limiting
98300021 DEVIpipeheat™ 10 w/plug104 m40230Semi-conductive self-limiting
98300022 DEVIpipeheat™ 10 w/plug106 m60230Semi-conductive self-limiting
98300023 DEVIpipeheat™ 10 w/plug108 m80230Semi-conductive self-limiting
98300024 DEVIpipeheat™ 10 w/plug1010 m100230Semi-conductive self-limiting


Dokumentáció





Adatlap
 
DEVIpipeheat™ (DPH-10)
DS - DEVIpipeheat.pdf (0,2 Mb), Irodalom száma: VDIWQ102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 07/07 2015
 


Beállítási utasítás
 
Cold Tails connection kit
Cold-tail_Kit_instruction_VIDST502_hi-res.pdf (0,3 Mb), Irodalom száma: VIDST502, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 19/06 2014
 
DEVI DPH-10
DEVI DPH-10_08090269.pdf (0,5 Mb), Irodalom száma: VICMR102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 13/08 2008
 
Self-limiting heating cable
SLC_08090502_X018880_VIHQA302_hi-res.pdf (4,8 Mb), Irodalom száma: VIHQA302, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 24/01 2013
 


Gyors áttekintő
 
New product names - conversion table
New product names DEVI.pdf (0,4 Mb), Irodalom száma: VQIVA102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 05/02 2014
 


Katalógus
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue 2017.pdf (19,7 Mb), Irodalom száma: VKLUE102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 07/02 2017
 


Szórólap
 
A DEVIflex™ felváltja a DTIP kábelt
DEVIflex 2013.pdf (0,6 Mb), Irodalom száma: VBHQC147, Nyelv: Magyar, Kiadás dátuma: 02/09 2013
 
DEVIflex - The original heating cable just got better
DEVIflex_brochure_A4_8p_VBHQB102_2013_low-res.pdf (0,7 Mb), Irodalom száma: VBHQB102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 02/09 2013
 
DEVIflex replaces DTIP
DEVIflex_M65_leaflet_8p_VBHQC102_2013_low-res.pdf (1,2 Mb), Irodalom száma: VBHQC102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 02/09 2013
 
Self-regulating heating cable solutions for roofs, gutters and pipes.
DEVI-Thermon_Brochure_VBHQA102_2014_low.pdf (3,2 Mb), Irodalom száma: VBHQA102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 21/05 2014
 


Kapcsolódó termékek



Accessories, Easy Installation Different accessories and products to make installation of the different Devi products better and easier.
Accessories, Easy Installation Different accessories and products to make installation of the different Devi products better and easier.