Devireg™ 850



Devireg™ 850 elektronikus szabályozó rendszer hó- és jégmentesítésre. A készülékhez kapcsolható érzékelőkön keresztül a termosztát csak akkor kapcsol ha havas, jeges a felület. Egy készülékhez 1-4 érzékelő kapcsolható.
Devireg™ 850 minden kültéri alkalmazáshoz használható.

Devireg™ 850 használatával többféle lehetőség nyílik a rendszer üzemeltetésére pl.: külön vezérelhető az útfűtés, a járdafűtés, vagy a termosztát együtt figyeli a talaj és az esőcsatorna érzékelőit. Ha nincs elegendő energia az összes fűtési körnek, akkor a kiválasztott rendszernek elsőbbséget biztosít.


Egy jól beállított Devireg™ 850 rendszerrel 60% energiamegtakarítás érhető el útfűtések esetén és 40% energiamegtakarítás erhető el tetők és ereszcsatornák fagymentesítésekor egy hagyományos hőfok alapján működő termosztáthoz képest.


Devireg™ 850

Műszaki adatok



Devireg™ 850
Rendelési számNévLeírásScale Setting
(°C)
Resistive load
(W)
IP fokozat

DEVIreg™ 850

140F1084 Devireg™ 850 no sensors 230V ~ 15A IP 20
140F1085 Devireg™ 850 no sensors 230V ~ 15A IP 20


Dokumentáció



Devireg™ 850


Adatlap
 
DEVIreg™ 850
DS - DEVIreg 850.pdf (0,2 Mb), Irodalom száma: VDIIR102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 07/07 2015
 


Animáció
 
DEVI - tető és eresz csatorna fagyvédelme
DEVI roof and gutter animation (with DEVIreg 316).mp4 (35,5 Mb), Irodalom száma: VVHQC147, Nyelv: Magyar, Kiadás dátuma: 04/04 2013
 


Beállítási utasítás
 
DEVIreg 850
Devireg-850-Controller_VICKM402_08095387.pdf (1,7 Mb), Irodalom száma: VICKM402, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 16/01 2013
 
DEVIreg 850
Devireg-850-Controller_VICKM447_08095384.pdf (1,5 Mb), Irodalom száma: VICKM447, Nyelv: Magyar, Kiadás dátuma: 16/01 2013
 
Devireg 850 Sensor
Devireg_850_sensor_08095360.2.pdf (0,5 Mb), Irodalom száma: VICKT202, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 19/02 2009
 


Case Stories
 
Case story - Ankara Protekol Road
Ankara Protekol Road.pdf (0,2 Mb), Irodalom száma: VZIWG102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 10/10 2014
 
Case story - Congress Square - Ljubljana
Congress Square - Ljubljana.pdf (0,8 Mb), Irodalom száma: VZIWH102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 13/10 2014
 
Case story - The situla building, ljubljana
Situla City.pdf (0,2 Mb), Irodalom száma: VZIWD102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 10/10 2014
 
Case story - Örebro Castle
Orebro Castle.pdf (2,0 Mb), Irodalom száma: VZIWI102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 20/10 2014
 
DEVI ice and snow melting systems provide safe access to the Sofia Metro (Devi)
Sofia Metro.pdf (5,6 Mb), Irodalom száma: VZHQB202, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 13/10 2014
 
The National Azerbaijan Boxing Federation Office
Azerbaijan Boxing Federation Office v1-2.pdf (0,9 Mb), Irodalom száma: VZJXF102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 28/05 2015
 


Katalógus
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue Oct17 .pdf (7,1 Mb), Irodalom száma: VKLUE102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 07/02 2017