Devireg™ 330



The Devireg™ 330-as sorozat 5 különböző terosztátot tartalmaz – különböző hőmérséklet tartományokkal a felhasználás módjához igazodva.

Devireg™ 330, -10°C ... +10°C, fő alkalmazási terület a fagyvédelem.

Devireg™ 330, +5°C ... +45°C, fő alkalmazási terület a padlófűtés.

Devireg™ 330, +15°C ... +30°C, fő alkalmazási terület a helyiség hőmérséklet szabályozás helyiség hőmérséklet érzékelő alkalmazásával.

Devireg™ 330, +30°C ... +90°C, fő alkalmazási terület a csőkisérő fűtések pl.: csövezetékekben áramlő közegek folyadék fázisban tartása.

Devireg™ 330, +60°C ... +160°C, fő alkalmazási terület a csőkisérő fűtések pl.: csövezetékekben áramlő közegek folyadék fázisban tartása.


Devireg™ 330

Műszaki adatok



Devireg™ 330
Rendelési számNévLeírásScale Setting
(°C)
Resistive load
(W)
IP fokozatTípus

DEVIreg™ 330 series

140F1070 Devireg™ 330 series For DINrail mounting-10 - 1016 A / 3600IP 20 
140F1072 Devireg™ 330 series For DINrail mounting5 - 4516 A / 3600IP 20 
140F1073 Devireg™ 330 Incl. 3m sensor cableFor DINrail mounting60 - 16016 A / 3600IP 20 


Dokumentáció



Devireg™ 330


Adatlap
 
DEVIreg™ 330 - +5°C to +45° C
DS - DEVIreg 330 5-45.pdf (0,2 Mb), Irodalom száma: VDIIO102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 07/07 2015
 
DEVIreg™ 330 - +60°C to +160° C
DS - DEVIreg 330 60-160.pdf (0,2 Mb), Irodalom száma: VDIIP102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 07/07 2015
 
DEVIreg™ 330 - 10°C to +10° C
DS - DEVIreg 330 10-10.pdf (0,2 Mb), Irodalom száma: VDIIN102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 07/07 2015
 


Beállítási utasítás
 
DEVIreg 330 (+5 to +45°C)
DEVIreg330_5_45_X005712_08091301_VIGDQ247.pdf (1,5 Mb), Irodalom száma: VIGDQ247, Nyelv: Magyar, Kiadás dátuma: 31/05 2013
 
DEVIreg 330 (+5 to +45°C)
DEVIreg330_5_45_X005712_VIGDQ202.pdf (1,5 Mb), Irodalom száma: VIGDQ202, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 29/05 2013
 
DEVIreg 330 (+60 to +160°C)
DEVIreg330_60_160_X005732_08091318_VIGDR202.pdf (1,5 Mb), Irodalom száma: VIGDR202, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 28/05 2013
 
DEVIreg 330 (-10 +10)
DEVIreg330-10_10_X005688_08095474_VICKG347.pdf (1,4 Mb), Irodalom száma: VICKG347, Nyelv: Magyar, Kiadás dátuma: 06/06 2013
 


Case Stories
 
Case story - Conrad Hotel, Beijing
Conrad Hotel - Beijing.pdf (0,7 Mb), Irodalom száma: VZIWA102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 17/06 2014
 
Case story - New Konya Stadium
Konya Stadium.pdf (2,2 Mb), Irodalom száma: VZIWB102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 26/06 2014
 
Case story - The situla building, ljubljana
Situla City.pdf (0,2 Mb), Irodalom száma: VZIWD102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 10/10 2014
 


Katalógus
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue 2017.pdf (19,7 Mb), Irodalom száma: VKLUE102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 07/02 2017