Devilink™



A Devilink vezeték nélküli fűtésvezérléssel a ház összes helyiségének hőmérsékletét egy központi helyről lehet vezérelni egy szines érintőképernyős felületen keresztül. Az elektromos padlófűtés mellett vizes rendszerekhez is használható.

A Devilink rendszer tartalmazza az alábbi három vezeték nélküli eszközt:

- Devilink CC központi szabályozó
- Devilink FT padlótermosztát
- Devilink RS helyiségtermosztát (opcionális)

>Click here to view Devilink™ Flash demo


Devilink™

Műszaki adatok



Devilink™
Rendelési számNévLeírásIP fokozat

DEVIlink™

140F1135 DEVIlink™ CC WIFICentral Controller21
140F1136 DEVIlink™ RSRoom Sensor21
140F1137 DEVIlink™ FT - ELKOFloor Thermostat31
140F1138 DEVIlink™ RURepeater unit21


Dokumentáció



Devilink™


Adatlap
 
DEVIlink™ CC - Central Controller
DS - DEVIlink CC.pdf (0,2 Mb), Irodalom száma: VDIIC102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 07/07 2015
 
DEVIlink™ HR - Hidden Relay
DS - DEVIlink HR.pdf (0,2 Mb), Irodalom száma: VDIID102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 07/07 2015
 
DEVIlink™ PR - Plug-in Relay
DS - DEVIlink PR.pdf (0,2 Mb), Irodalom száma: VDIIE102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 07/07 2015
 
DEVIlink™ RS - Room Sensor
DS - DEVIlink RS.pdf (0,2 Mb), Irodalom száma: VDIIF102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 07/07 2015
 


Beállítási utasítás
 
Devilink FT Installation Manual
DEVIlinkFT_VICKB502_08095924.pdf (0,8 Mb), Irodalom száma: VICKB502, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 05/10 2017
 
Devilink FT Szerelési útmutató
DEVIlinkFT_VICKB547_08096161.pdf (0,8 Mb), Irodalom száma: VICKB547, Nyelv: Magyar, Kiadás dátuma: 05/10 2017
 
Devilink HR Hidden Relay - Installation Manual
Devilink_HR_Installation_VIFRS102.pdf (1,7 Mb), Irodalom száma: VIFRS102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 16/09 2009
 
Devilink PR Plug in Relay - Installation Manual
Devilink_PR_Installation_VIFRR102.pdf (1,6 Mb), Irodalom száma: VIFRR102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 16/09 2009
 
Devilink RS
DEVIlink_RS_VICKC402_08095916.pdf (0,7 Mb), Irodalom száma: VICKC402, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 06/10 2017
 
Devilink RS
DEVIlink_RS_VICKC447_08096168_HU.pdf (0,7 Mb), Irodalom száma: VICKC447, Nyelv: Magyar, Kiadás dátuma: 06/10 2017
 
DEVIlink RU
DEVIlinkRU_VIJWB202_08096204_EN.pdf (0,3 Mb), Irodalom száma: VIJWB202, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 09/10 2017
 
DEVIlink RU
DEVIlinkRU_VIJWB247_08096210_HU.pdf (0,3 Mb), Irodalom száma: VIJWB247, Nyelv: Magyar, Kiadás dátuma: 10/10 2017
 
DEVIlink™ CC
DEVIlinkCC_VICKA502_08095908.pdf (4,5 Mb), Irodalom száma: VICKA502, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 11/10 2017
 
DEVIlink™ CC
DEVIlinkCC_VICKA547_08096175.pdf (5,0 Mb), Irodalom száma: VICKA547, Nyelv: Magyar, Kiadás dátuma: 12/10 2017
 


Case Stories
 
Case story - Energy Plus House
Energy Plus House.pdf (3,7 Mb), Irodalom száma: VZJWA102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 20/10 2014
 
Maximum comfort with minimal investment Private house in Lučenec, south Slovakia
Lucenec Slovakia.pdf (0,1 Mb), Irodalom száma: VZIVX102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 30/09 2015
 


Használati utasítás
 
Devilink - Getting Started
Devilink_CC_VUCKA102_hi-res.pdf (3,5 Mb), Irodalom száma: VUCKA102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 30/01 2008
 


Katalógus
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue Aug17.pdf (21,2 Mb), Irodalom száma: VKLUE102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 07/02 2017
 


Szoftver letöltés
 
Devilink™ CC version Mk. l Software - dlcc-2.1.35.zip
dlcc-2.1.35.zip (13,8 Mb), Irodalom száma: VSGDB102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 18/03 2012
 
Devilink™ CC version Mk. l Software - dlcc-2.7.42.zip
dlcc-2.7.42.zip (8,8 Mb), Irodalom száma: VSCKA802, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 19/02 2014
 
DEVIlink™ CC version Mk. lll Software - Danfoss Link 3.2.4.tar
Danfoss Link 3.2.4.tar (46,5 Mb), Irodalom száma: VSIIA102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 23/05 2014
 
Devilink™ offline demo
Offline Devilink Flash.zip (0,6 Mb), Irodalom száma: VSCKB102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 25/03 2008
 


Szórólap
 
Devilink Brochure 8 pages
Devilink_brochure_8s.pdf (7,5 Mb), Irodalom száma: VBCKD102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 07/04 2008
 
Devilink Leaflet M65
Devilink_M65.pdf (1,9 Mb), Irodalom száma: VBCKI102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 02/07 2008