DEVImat™ 100T-150T (DTIF)



Fully screened twin conductor heating mat with one cold tail.

Features:
- Self-adhesive
- Very thin, only 3-5.5 mm
- Flame retarded
- Fully screened

Typical application areas:
- Indoor floor heating
- Thin floors


DEVImat™ 100T-150T (DTIF)

Műszaki adatok



Rendelési számNévWatt / m²
(W)
Szőnnyeg hossza
(m)
Teljesítmény
(W)
Feszültség
(V)
Kábel kialakítás

DEVImat™ 100T (DTIF)

140F0400 DEVImat™ 100T (DTIF)100150230Twin conductor
140F0401 DEVImat™ 100T (DTIF)1002100230Twin conductor
140F0402 DEVImat™ 100T (DTIF)1003150230Twin conductor
140F0403 DEVImat™ 100T (DTIF)1004200230Twin conductor
140F0404 DEVImat™ 100T (DTIF)1005250230Twin conductor
140F0405 DEVImat™ 100T (DTIF)1006300230Twin conductor

DEVImat™ 150T (DTIF)

140F0429 DEVImat™ 150T (DTIF)150175230Twin conductor
140F0430 DEVImat™ 150T (DTIF)1502150230Twin conductor
140F0431 DEVImat™ 150T (DTIF)1503225230Twin conductor
140F0432 DEVImat™ 150T (DTIF)1504300230Twin conductor
140F0433 DEVImat™ 150T (DTIF)1505375230Twin conductor
140F0434 DEVImat™ 150T (DTIF)1506450230Twin conductor
140F0435 DEVImat™ 150T (DTIF)1507525230Twin conductor
140F0436 DEVImat™ 150T (DTIF)1508600230Twin conductor
140F0437 DEVImat™ 150T (DTIF)15010750230Twin conductor
140F0438 DEVImat™ 150T (DTIF)15012900230Twin conductor
140F0439 DEVImat™ 150T (DTIF)150141050230Twin conductor
140F0440 DEVImat™ 150T (DTIF)150161200230Twin conductor
140F0441 DEVImat™ 150T (DTIF)150181350230Twin conductor
140F0442 DEVImat™ 150T (DTIF)150201500230Twin conductor
140F0443 DEVImat™ 150T (DTIF)150241800230Twin conductor
140F0444 DEVImat™ 150T (DTIF) and flexpipe150175230Twin conductor
140F0445 DEVImat™ 150T (DTIF) and flexpipe1502150230Twin conductor
140F0446 DEVImat™ 150T (DTIF) and flexpipe1503225230Twin conductor
140F0447 DEVImat™ 150T (DTIF) and flexpipe1504300230Twin conductor
140F0448 DEVImat™ 150T (DTIF) and flexpipe1505375230Twin conductor
140F0449 DEVImat™ 150T (DTIF) and flexpipe1506450230Twin conductor
140F0450 DEVImat™ 150T (DTIF) and flexpipe1507525230Twin conductor
140F0451 DEVImat™ 150T (DTIF) and flexpipe1508600230Twin conductor
140F0452 DEVImat™ 150T (DTIF) and flexpipe15010750230Twin conductor
140F0453 DEVImat™ 150T (DTIF) and flexpipe15012900230Twin conductor
140F0454 DEVImat™ 150T (DTIF) and flexpipe150141050230Twin conductor
140F0455 DEVImat™ 150T (DTIF) and flexpipe150161200230Twin conductor
140F0456 DEVImat™ 150T (DTIF) and flexpipe150181350230Twin conductor
140F0457 DEVImat™ 150T (DTIF) and flexpipe150201500230Twin conductor
140F0458 DEVImat™ 150T (DTIF) and flexpipe150241800230Twin conductor
140F0816 DEVImat™ 150T (DTIF) and DEVIreg™ Touch1502150230Twin conductor
140F0817 DEVImat™ 150T (DTIF) and DEVIreg™ Touch1503225230Twin conductor
140F0818 DEVImat™ 150T (DTIF) and DEVIreg™ Touch1504300230Twin conductor
140F0819 DEVImat™ 150T (DTIF) and DEVIreg™ Touch1505375230Twin conductor
140F0820 DEVImat™ 150T (DTIF) and DEVIreg™ Touch1506450230Twin conductor
140F0821 DEVImat™ 150T (DTIF) and DEVIreg™ Touch1507525230Twin conductor
140F0822 DEVImat™ 150T (DTIF) and DEVIreg™ Touch1508600230Twin conductor
140F0823 DEVImat™ 150T (DTIF) and DEVIreg™ Touch15010750230Twin conductor
140F0824 DEVImat™ 150T (DTIF) and DEVIreg™ Touch15012900230Twin conductor
140F0825 DEVImat™ DTIF-1DEVImat™ 150T (DTIF) and DEVIreg™ Touch50 and DEVIreg™ Touch150141050230Twin conductor
140F0826 DEVImat™ 150T (DTIF) and DEVIreg™ Touch150161200230Twin conductor
140F0827 DEVImat™ 150T (DTIF) and DEVIreg™ Touch150181350230Twin conductor
140F0828 DEVImat™ 150T (DTIF) and DEVIreg™ Touch150201500230Twin conductor


Dokumentáció





Adatlap
 
DEVImat™ 100T (DTIF)
DS - DEVImat 100.pdf (0,4 Mb), Irodalom száma: VDFTN102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 07/07 2015
 
DEVImat™ 150T (DTIF)
DS - DEVImat 150.pdf (0,4 Mb), Irodalom száma: VDFTO102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 07/07 2015
 


Alkalmazási példa
 
Thin Embedded Floor Heating
Thin-Embedded-Floor-Heating_Application_VAFTA102_hi-res.pdf (3,5 Mb), Irodalom száma: VAFTA102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 11/09 2009
 


Animáció
 
DEVI room heating solutions with DEVImat
DEVI room heating solutions with DEVImat_web.avi (4,0 Mb), Irodalom száma: VVDUD202, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 28/10 2012
 


Beállítási utasítás
 
Beltéri fűtési alkalmazások
Indoor_VIFTH447_HU.pdf (4,7 Mb), Irodalom száma: VIFTH547, Nyelv: Magyar, Kiadás dátuma: 23/09 2013
 
DEVI heating mats (thin mats)
DEVI_ThinMats_VIJUA202_08090548.pdf (2,9 Mb), Irodalom száma: VIJUA202, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 07/04 2015
 
Indoor Heating Applications
DEVI_Indoor_08090541_VIFTH4ML.pdf (22,8 Mb), Irodalom száma: VIFTH54F, Nyelv: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Kiadás dátuma: 02/09 2013
 


Case Stories
 
Case story - The Wedding Palace
The Wedding Palace.pdf (0,6 Mb), Irodalom száma: VZJUA102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 06/02 2015
 
The National Azerbaijan Boxing Federation Office
Azerbaijan Boxing Federation Office v1-2.pdf (0,9 Mb), Irodalom száma: VZJXF102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 28/05 2015
 


Gyors áttekintő
 
New product names - conversion table
New product names DEVI.pdf (0,4 Mb), Irodalom száma: VQIVA102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 05/02 2014
 


Katalógus
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue 2017.pdf (19,7 Mb), Irodalom száma: VKLUE102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 07/02 2017
 


Szórólap
 
Devimat Brochure 4 pages
Devimat_4s.pdf (0,9 Mb), Irodalom száma: VBCJB102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 07/04 2008
 
Devimat Brochure 8 pages
Devimat_VBCJA102_hi-res.pdf (10,9 Mb), Irodalom száma: VBCJA102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 07/04 2008