DTCE 100/150/175/200



Fully screened twin conductor heating mat with one cold tail.

Features:
- High deformations strength
- UV protected
- High output
- Flame retarded
- Lead free

Typical application areas:
- Outdoor ground applications
- Ice and snow melting
- Storage heating
- Indoor total heating


DTCE 100/150/175/200

Műszaki adatok



Rendelési számNévWatt / m²
(W)
Szőnnyeg hossza
(m)
Teljesítmény
(W)
Feszültség
(V)
Kábel kialakítás

DTCE 100T

83901900 DTCE 100T1003235230Twin conductor
83901903 DTCE 100T1004.8350230Twin conductor
83901906 DTCE 100T1006.4465230Twin conductor
83901909 DTCE 100T1008580230Twin conductor
83901912 DTCE 100T10011.4840230Twin conductor
83901915 DTCE 100T10014120230Twin conductor
83901918 DTCE 100T100161200230Twin conductor

DTCE 150T

83901921 DTCE 150T1502.6290230Twin conductor
83901924 DTCE 150T1503.8440230Twin conductor
83901927 DTCE 150T1505.2575230Twin conductor
83901930 DTCE 150T1506.4720230Twin conductor
83901933 DTCE 150T1509.21040230Twin conductor
83901936 DTCE 150T15013.21450230Twin conductor
83901939 DTCE 150T15015.81730230Twin conductor

DTCE 175T

83901942 DTCE 175T1751.5195230Twin conductor
83901945 DTCE 175T1752.1265230Twin conductor
83901948 DTCE 175T1754540230Twin conductor
83901949 DTCE 175T1755.1680230Twin conductor
83901951 DTCE 175T1756.75890230Twin conductor
83901954 DTCE 175T1759.451230230Twin conductor
83901957 DTCE 175T17511.71550230Twin conductor
83901960 DTCE 175T17516.62165230Twin conductor
83901963 DTCE 175T17520.82750230Twin conductor

DTCE 200T

83901965 DTCE 200T2001.35220230Twin conductor
83901966 DTCE 200T2001.95290230Twin conductor
83901969 DTCE 200T2003.9575230Twin conductor
83901970 DTCE 200T2004.8720230Twin conductor
83901972 DTCE 200T2006.45940230Twin conductor
83901975 DTCE 200T2007.951175230Twin conductor
83901978 DTCE 200T20010.051435230Twin conductor
83901981 DTCE 200T200121715230Twin conductor
83901984 DTCE 200T20015.92280230Twin conductor
83901987 DTCE 200T20019.82900230Twin conductor


Dokumentáció





Adatlap
 
DEVIsnow™ 200T - 230V (DTCE)
DS - DEVIsnow 200T.pdf (0,2 Mb), Irodalom száma: VDFTZ202, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 07/07 2015
 
DEVIsnow™ 200T - 230V (DTCE)
DTCE_200T_VDFTZ102_hi-res.pdf (0,7 Mb), Irodalom száma: VDFTZ102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 28/05 2015
 
DTCE 100T - heating mat
DS - DTCE 100T.pdf (0,2 Mb), Irodalom száma: VDFTW202, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 07/07 2015
 
DTCE 150T - heating mat
DS - DTCE 150T.pdf (0,2 Mb), Irodalom száma: VDFTX202, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 07/07 2015
 
DTCE 175T - heating mat
DTCE_175_VDFTY102_hi-res.pdf (0,7 Mb), Irodalom száma: VDFTY102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 28/05 2015
 


Beállítási utasítás
 
Beltéri fűtési alkalmazások
Indoor_VIFTH447_HU.pdf (4,7 Mb), Irodalom száma: VIFTH547, Nyelv: Magyar, Kiadás dátuma: 23/09 2013
 
DEVI heating cables
DEVI_Cables_VIIWF202_08090547.pdf (2,8 Mb), Irodalom száma: VIIWF202, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 07/04 2015
 
DEVI heating mats (thin mats)
DEVI_ThinMats_VIJUA202_08090548.pdf (2,9 Mb), Irodalom száma: VIJUA202, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 07/04 2015
 
Indoor Heating Applications
DEVI_Indoor_08090541_VIFTH4ML.pdf (22,8 Mb), Irodalom száma: VIFTH54F, Nyelv: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Kiadás dátuma: 02/09 2013
 
Outdoor Heating Applications
DEVI_Outdoor_Heating_Applications_08090542_VIFSV4ML.pdf (34,4 Mb), Irodalom száma: VIFSV44F, Nyelv: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Kiadás dátuma: 31/10 2013
 
Outdoor Heating Applications
Outdoor_VIFSV402_UK.pdf (9,0 Mb), Irodalom száma: VIFSV402, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 21/11 2013
 
Outdoor Heating Applications
Outdoor_VIFSV447_HU.pdf (4,5 Mb), Irodalom száma: VIFSV447, Nyelv: Magyar, Kiadás dátuma: 08/10 2015
 


Gyors áttekintő
 
New product names - conversion table
New product names DEVI.pdf (0,4 Mb), Irodalom száma: VQIVA102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 05/02 2014
 


Katalógus
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue 2017.pdf (19,7 Mb), Irodalom száma: VKLUE102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 07/02 2017