DEVIheat100S-150S (DSVF)



Hőálló műanyaggal bevont fűtőkábelek, üvegszálas hálóra rögzítve hideg kábelvéggel. A háló egyik oldala a teljes felületén öntapadó anyaggal van bevonva.

Jellemzők:
- Öntapadó műanyag hordozószövet
- Nagyon vékony, mindössze 2.5 mm vastag
- Nem éghető
- PVC mentes
- Ólom mentes

Jellemző alkalmazási területek:
- Beltéri padlófűtések - felújításokhoz ideális
- Könnyen a helyiséghez igazítható
- Kiegészítő fűtésre, temperálásra


DEVIheat100S-150S (DSVF)

Műszaki adatok



DEVIheat100S-150S (DSVF)
Rendelési számNévWatt / m²
(W)
Szőnnyeg hossza
(m)
Teljesítmény
(W)
Feszültség
(V)
Kábel kialakítás

DEVIheat™ 100S (DSVF)

140F0300 DEVIheat™ 100S (DSVF)100150230Single conductor
140F0301 DEVIheat™ 100S (DSVF)1002100230Single conductor
140F0302 DEVIheat™ 100S (DSVF)1003150230Single conductor
140F0303 DEVIheat™ 100S (DSVF)1004200230Single conductor
140F0304 DEVIheat™ 100S (DSVF)1005250230Single conductor
140F0305 DEVIheat™ 100S (DSVF)1006300230Single conductor
140F0306 DEVIheat™ 100S (DSVF)1007350230Single conductor
140F0307 DEVIheat™ 100S (DSVF)1008400230Single conductor
140F0308 DEVIheat™ 100S (DSVF)10010500230Single conductor
140F0309 DEVIheat™ 100S (DSVF)10012600230Single conductor
140F0310 DEVIheat™ 100S (DSVF)10014700230Single conductor
140F0311 DEVIheat™ 100S (DSVF)10016800230Single conductor
140F0312 DEVIheat™ 100S (DSVF)10018900230Single conductor
140F0313 DEVIheat™ 100S (DSVF)100201000230Single conductor

DEVIheat™ 150S (DSVF)

140F0328 DEVIheat™ 150S (DSVF)150175230Single conductor
140F0329 DEVIheat™ 150S (DSVF)1502150230Single conductor
140F0330 DEVIheat™ 150S (DSVF)1503225230Single conductor
140F0331 DEVIheat™ 150S (DSVF)1504300230Single conductor
140F0332 DEVIheat™ 150S (DSVF)1505375230Single conductor
140F0333 DEVIheat™ 150S (DSVF)1506450230Single conductor
140F0334 DEVIheat™ 150S (DSVF)1507525230Single conductor
140F0335 DEVIheat™ 150S (DSVF)1508600230Single conductor
140F0336 DEVIheat™ 150S (DSVF)15010750230Single conductor
140F0337 DEVIheat™ 150S (DSVF)150181350230Single conductor
140F0338 DEVIheat™ 150S (DSVF)15012900230Single conductor
140F0339 DEVIheat™ 150S (DSVF)150141050230Single conductor
140F0340 DEVIheat™ 150S (DSVF)150161200230Single conductor
140F0341 DEVIheat™ 150S (DSVF)150201500230Single conductor


Dokumentáció



DEVIheat100S-150S (DSVF)


Adatlap
 
DEVIheat™ 100S (DSVF)
DS - DEVIheat 100S.pdf (0,2 Mb), Irodalom száma: VDFTR102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 07/07 2015
 
DEVIheat™ 150S (DSVF)
DS - DEVIheat 150S.pdf (0,2 Mb), Irodalom száma: VDFTS102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 07/07 2015
 


Alkalmazási példa
 
Thin Embedded Floor Heating
Thin-Embedded-Floor-Heating_Application_VAFTA102_hi-res.pdf (3,5 Mb), Irodalom száma: VAFTA102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 11/09 2009
 


Animáció
 
DEVI room heating solutions with DEVImat
DEVI room heating solutions with DEVImat_web.avi (4,0 Mb), Irodalom száma: VVDUD202, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 28/10 2012
 


Beállítási utasítás
 
Beltéri fűtési alkalmazások
Indoor_VIFTH447_HU.pdf (4,7 Mb), Irodalom száma: VIFTH547, Nyelv: Magyar, Kiadás dátuma: 23/09 2013
 
DEVI heating mats (thin mats)
DEVI_ThinMats_VIJUA202_08090548.pdf (2,9 Mb), Irodalom száma: VIJUA202, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 07/04 2015
 
Indoor Heating Applications
DEVI_Indoor_08090541_VIFTH4ML.pdf (22,8 Mb), Irodalom száma: VIFTH54F, Nyelv: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Kiadás dátuma: 02/09 2013
 


Case Stories
 
Case story - Frederikstad Stadium
Frederikstad Stadium.pdf (5,7 Mb), Irodalom száma: VZJUB102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 17/03 2015
 


Gyors áttekintő
 
New product names - conversion table
New product names DEVI.pdf (0,4 Mb), Irodalom száma: VQIVA102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 05/02 2014
 


Katalógus
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue Aug17.pdf (21,2 Mb), Irodalom száma: VKLUE102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 07/02 2017
 


Szórólap
 
Devimat Brochure 4 pages
Devimat_4s.pdf (0,9 Mb), Irodalom száma: VBCJB102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 07/04 2008
 
Devimat Brochure 8 pages
Devimat_VBCJA102_hi-res.pdf (10,9 Mb), Irodalom száma: VBCJA102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 07/04 2008
 


Kapcsolódó termékek



Accessories, Heating Cables Different accessories and connection/repair kits available for the Deviflex and Devimat products.
Accessories, Heating Cables Different accessories and connection/repair kits available for the Deviflex and Devimat products.