DEVIsnow™ 30T (DTCE)



Kéteres árnyékolt, UV álló fűtőkábel kültéri alkalmazásokra.

Jellemzők:
- Nagy deformációs teherbírás
- UV álló
- Nagy teljesítmény
- Nem éghető
- Ólommentes

Jellemző akalmazási területek:
- Kültéri felületfűtések
- Hó-, és jégmentesítés
- Tetők, vápacsatornák, ereszcsatornák, vízelvezető csatornák hó-, és jégmentesítése
- Gépkocsibejárók, rámpák, járdák jégmentesítése térkő és beton burkolat alatt


DEVIsnow™ 30T (DTCE)

Műszaki adatok



Rendelési számMegnevezésW/m
(Watts)
Kábel hosszTeljesítmény
(W)
Feszültség
(V)
Kialakítás

DEVIsnow™ 30T (DTCE)

89845995 DEVIsnow™ 30T (DTCE)305 m150230Twin conductor with screen
89846000 DEVIsnow™ 30T (DTCE)3010 m300230Twin conductor with screen
89846002 DEVIsnow™ 30T (DTCE)3014 m400 230 Twin conductor with screen
89846004 DEVIsnow™ 30T (DTCE)3020 m630 230 Twin conductor with screen
89846006 DEVIsnow™ 30T (DTCE)3027 m830 230 Twin conductor with screen
89846008 DEVIsnow™ 30T (DTCE)3034 m1020 230 Twin conductor with screen
89846010 DEVIsnow™ 30T (DTCE)3040 m1250 230 Twin conductor with screen
89846012 DEVIsnow™ 30T (DTCE)3045 m1350 230 Twin conductor with screen
89846014 DEVIsnow™ 30T (DTCE)3050 m1440 230 Twin conductor with screen
89846016 DEVIsnow™ 30T (DTCE)3055 m1700 230Twin conductor with screen
89846018 DEVIsnow™ 30T (DTCE)3063 m1860 230 Twin conductor with screen
89846020 DEVIsnow™ 30T (DTCE)3070 m2060 230 Twin conductor with screen
89846022 DEVIsnow™ 30T (DTCE)3078 m2340 230 Twin conductor with screen
89846024 DEVIsnow™ 30T (DTCE)3085 m2420 230 Twin conductor with screen
89846026 DEVIsnow™ 30T (DTCE)3095 m2930 230 Twin conductor with screen
89846028 DEVIsnow™ 30T (DTCE)30110 m3290 230 Twin conductor with screen
89846030 DEVIsnow™ 30T (DTCE)30125 m3680 230 Twin conductor with screen
89846032 DEVIsnow™ 30T (DTCE)30140 m4110 230 Twin conductor with screen
89846053 DEVIsnow™ 30T (DTCE)3035 m1090400Twin conductor with screen
89846056 DEVIsnow™ 30T (DTCE)3070 m2160400Twin conductor with screen
89846060 DEVIsnow™ 30T (DTCE)30110 m3225 400 Twin conductor with screen
89846062 DEVIsnow™ 30T (DTCE)30145 m4295400Twin conductor with screen
89846063 DEVIsnow™ 30T (DTCE)30170 m4955400Twin conductor with screen
89846065 DEVIsnow™ 30T (DTCE)30190 m5770 400 Twin conductor with screen
89846067 DEVIsnow™ 30T (DTCE)30215 m6470400Twin conductor with screen


Dokumentáció





Adatlap
 
DEVIsnow™ 30T (DTCE) - 230V
DS - DEVIsnow_30T_230V.pdf (0,3 Mb), Irodalom száma: VDIWE202, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 07/07 2015
 
DEVIsnow™ 30T (DTCE) - 400V
DS - DEVIsnow_30T_400V.pdf (0,3 Mb), Irodalom száma: VDIWJ202, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 07/07 2015
 


Animáció
 
DEVI - tető és eresz csatorna fagyvédelme
DEVI roof and gutter animation (with DEVIreg 316).mp4 (35,5 Mb), Irodalom száma: VVHQC147, Nyelv: Magyar, Kiadás dátuma: 04/04 2013
 
Installation video - Heating cables, Part 1
Part1_1080p_English.mp4 (33,7 Mb), Irodalom száma: VVJXA102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 22/04 2015
 
Installation video - Heating cables, Part 2
Part2_1080p_English_VVJXB102.mp4 (87,5 Mb), Irodalom száma: VVJXB102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 22/04 2015
 


Beállítási utasítás
 
DEVI heating cables
DEVI_Cables_VIIWF202_08090547.pdf (2,8 Mb), Irodalom száma: VIIWF202, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 07/04 2015
 
Outdoor Heating Applications
DEVI_Outdoor_Heating_Applications_08090542_VIFSV4ML.pdf (34,4 Mb), Irodalom száma: VIFSV44F, Nyelv: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Kiadás dátuma: 31/10 2013
 
Outdoor Heating Applications
Outdoor_VIFSV402_UK.pdf (9,0 Mb), Irodalom száma: VIFSV402, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 21/11 2013
 
Outdoor Heating Applications
Outdoor_VIFSV447_HU.pdf (4,5 Mb), Irodalom száma: VIFSV447, Nyelv: Magyar, Kiadás dátuma: 08/10 2015
 


Case Stories
 
Case story - Ankara Protekol Road
Ankara Protekol Road.pdf (0,2 Mb), Irodalom száma: VZIWG102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 10/10 2014
 
Case story - Congress Square - Ljubljana
Congress Square - Ljubljana.pdf (0,8 Mb), Irodalom száma: VZIWH102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 13/10 2014
 
Case story - The situla building, ljubljana
Situla City.pdf (0,2 Mb), Irodalom száma: VZIWD102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 10/10 2014
 
The National Azerbaijan Boxing Federation Office
Azerbaijan Boxing Federation Office v1-2.pdf (0,9 Mb), Irodalom száma: VZJXF102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 28/05 2015
 


Gyors áttekintő
 
New product names - conversion table
New product names DEVI.pdf (0,4 Mb), Irodalom száma: VQIVA102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 05/02 2014
 


Katalógus
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue Aug17.pdf (21,2 Mb), Irodalom száma: VKLUE102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 07/02 2017
 


Műbizonylat
 
20 éves meghosszabbított DEVI garancia - DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 HU.pdf (0,1 Mb), Irodalom száma: VCHQT247, Nyelv: Magyar, Kiadás dátuma: 26/08 2013
 
The 20 Year Extended DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 2.pdf (0,1 Mb), Irodalom száma: VCHQT202, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 26/08 2013
 


Szórólap
 
A DEVIflex™ felváltja a DTIP kábelt
DEVIflex 2013.pdf (0,6 Mb), Irodalom száma: VBHQC147, Nyelv: Magyar, Kiadás dátuma: 02/09 2013
 
DEVIflex - The original heating cable just got better
DEVIflex_brochure_A4_8p_VBHQB102_2013_low-res.pdf (0,7 Mb), Irodalom száma: VBHQB102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 02/09 2013
 
DEVIflex replaces DTIP
DEVIflex_M65_leaflet_8p_VBHQC102_2013_low-res.pdf (1,2 Mb), Irodalom száma: VBHQC102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 02/09 2013
 
Self-regulating heating cable solutions for roofs, gutters and pipes.
DEVI-Thermon_Brochure_VBHQA102_2014_low.pdf (3,2 Mb), Irodalom száma: VBHQA102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 21/05 2014
 


Kapcsolódó termékek



Accessories, Easy Installation Different accessories and products to make installation of the different Devi products better and easier.
Accessories, Heating Cables Different accessories and connection/repair kits available for the Deviflex and Devimat products.
Accessories, Heating Cables Different accessories and connection/repair kits available for the Deviflex and Devimat products.
Accessories, Heating Cables Different accessories and connection/repair kits available for the Deviflex and Devimat products.
Accessories, Heating Cables Different accessories and connection/repair kits available for the Deviflex and Devimat products.
Accessories, Heating Cables Different accessories and connection/repair kits available for the Deviflex and Devimat products.
Accessories, Heating Cables Different accessories and connection/repair kits available for the Deviflex and Devimat products.