DEVIsport™ 25S (DSM3)



Egyeres, árnyékolt fűtőkábel különböző ohm/m értékkel.

Tipikus alkalmazások kültéren:
futballpálya talajának fűtésére, fű növekedésének elősegítésére.


DEVIsport™ 25S (DSM3)

Műszaki adatok



DEVIsport™ 25S (DSM3)
Rendelési számMegnevezésW/m
(Watts)
Kábel hosszTeljesítmény
(W)
Feszültség
(V)
Kialakítás

DEVIsport™ 25S (DSM3)

84701446 DEVIsport™ 25 (DSM3) Cable on drum 230Single conductor
84701448 DEVIsport™ 25 (DSM3) Cable on drum 230Single conductor
84701450 DEVIsport™ 25 (DSM3) Cable on drum 230Single conductor
84701452 DEVIsport™ 25 (DSM3) Cable on drum 230Single conductor
84701454 DEVIsport™ 25 (DSM3) Cable on drum 230Single conductor
84701456 DEVIsport™ 25 (DSM3) Cable on drum 230Single conductor
84701458 DEVIsport™ 25 (DSM3) Cable on drum 230Single conductor
84701460 DEVIsport™ 25 (DSM3) Cable on drum 230Single conductor
84701462 DEVIsport™ 25 (DSM3) Cable on drum 230Single conductor
84701464 DEVIsport™ 25 (DSM3) Cable on drum 230Single conductor
84701466 DEVIsport™ 25 (DSM3) Cable on drum 230Single conductor
84701468 DEVIsport™ 25 (DSM3) Cable on drum 230Single conductor
84701470 DEVIsport™ 25 (DSM3) Cable on drum 230Single conductor
84701472 DEVIsport™ 25 (DSM3) Cable on drum 230Single conductor


Dokumentáció



DEVIsport™ 25S (DSM3)


Adatlap
 
DEVIsport™ (DSM3)
DS - DEVIsport 25S_230V.pdf (0,1 Mb), Irodalom száma: VDIWM102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 07/07 2015
 


Beállítási utasítás
 
DEVI heating cables
DEVI_Cables_VIIWF202_08090547.pdf (2,8 Mb), Irodalom száma: VIIWF202, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 07/04 2015
 
DEVIcrimp kit - Fitting set for single conductor cables
08090003.pdf (0,1 Mb), Irodalom száma: VIDSU102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 09/02 2001
 
Outdoor Heating Applications
DEVI_Outdoor_Heating_Applications_08090542_VIFSV4ML.pdf (34,4 Mb), Irodalom száma: VIFSV44F, Nyelv: (4F) DK,GB,DE,FR,ES,IT,SE,NL,FI,LT,LV,EE,SK,SI,HR,CN,BG,CS,RO,HU,CZ,PL,RU, Kiadás dátuma: 31/10 2013
 
Outdoor Heating Applications
Outdoor_VIFSV402_UK.pdf (9,0 Mb), Irodalom száma: VIFSV402, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 21/11 2013
 
Outdoor Heating Applications
Outdoor_VIFSV447_HU.pdf (4,5 Mb), Irodalom száma: VIFSV447, Nyelv: Magyar, Kiadás dátuma: 08/10 2015
 


Gyors áttekintő
 
New product names - conversion table
New product names DEVI.pdf (0,4 Mb), Irodalom száma: VQIVA102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 05/02 2014
 


Katalógus
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue Aug17.pdf (21,2 Mb), Irodalom száma: VKLUE102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 07/02 2017
 


Műbizonylat
 
20 éves meghosszabbított DEVI garancia - DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 HU.pdf (0,1 Mb), Irodalom száma: VCHQT247, Nyelv: Magyar, Kiadás dátuma: 26/08 2013
 
The 20 Year Extended DEVIWarranty™
DEVIwarranty_08090415_VCHQT2 2.pdf (0,1 Mb), Irodalom száma: VCHQT202, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 26/08 2013
 


Szórólap
 
A DEVIflex™ felváltja a DTIP kábelt
DEVIflex 2013.pdf (0,6 Mb), Irodalom száma: VBHQC147, Nyelv: Magyar, Kiadás dátuma: 02/09 2013
 
DEVIflex - The original heating cable just got better
DEVIflex_brochure_A4_8p_VBHQB102_2013_low-res.pdf (0,7 Mb), Irodalom száma: VBHQB102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 02/09 2013
 
DEVIflex replaces DTIP
DEVIflex_M65_leaflet_8p_VBHQC102_2013_low-res.pdf (1,2 Mb), Irodalom száma: VBHQC102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 02/09 2013
 
Self-regulating heating cable solutions for roofs, gutters and pipes.
DEVI-Thermon_Brochure_VBHQA102_2014_low.pdf (3,2 Mb), Irodalom száma: VBHQA102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 21/05 2014
 


Termékismertető
 
Deviflex™ DSM3
Product sheet DSM3_HU.pdf (0,4 Mb), Irodalom száma: VLFSH147, Nyelv: Magyar, Kiadás dátuma: 22/09 2011
 


Kapcsolódó termékek



Accessories, Easy Installation Different accessories and products to make installation of the different Devi products better and easier.
Accessories, Heating Cables Different accessories and connection/repair kits available for the Deviflex and Devimat products.
Accessories, Heating Cables Different accessories and connection/repair kits available for the Deviflex and Devimat products.
Accessories, Heating Cables Different accessories and connection/repair kits available for the Deviflex and Devimat products.