Devi-Iceguard™



Devi-Iceguard™ tetők jég- és hóolvasztására valamint csatornákban és esőcsatornákban használható.

Devi-Iceguard™
• Fagyvédelem tetőkön, csatornákban és esőcsatornákban
• A kábel tetszőleges méretre vágható, flexibilis és könnyen szerelhető közvetlenül a tetőre vagy esőcsatornákhoz
• Jégcsapok és jégtorlaszok kialakulásával szemben védi az ereszcsatornákat


Devi-Iceguard™

Műszaki adatok



Rendelési számMegnevezésW/m
(Watts)
Kábel hosszTeljesítmény
(W)
Feszültség
(V)
Kialakítás

DEVIiceguard™

98300809 DEVIiceguard™ 18 18Cable on 300m drums 230Semi-conductive self-limiting


Dokumentáció





Adatlap
 
DEVIiceguard
DS - DEVIiceguard.pdf (0,3 Mb), Irodalom száma: VDFSG202, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 07/07 2015
 


Beállítási utasítás
 
Cold Tails connection kit
Cold-tail_Kit_instruction_VIDST502_hi-res.pdf (0,3 Mb), Irodalom száma: VIDST502, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 19/06 2014
 


Case Stories
 
Case story - Örebro Castle
Orebro Castle.pdf (2,0 Mb), Irodalom száma: VZIWI102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 20/10 2014
 


Gyors áttekintő
 
New product names - conversion table
New product names DEVI.pdf (0,4 Mb), Irodalom száma: VQIVA102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 05/02 2014
 


Katalógus
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue 2017.pdf (19,7 Mb), Irodalom száma: VKLUE102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 07/02 2017
 


Szórólap
 
A DEVIflex™ felváltja a DTIP kábelt
DEVIflex 2013.pdf (0,6 Mb), Irodalom száma: VBHQC147, Nyelv: Magyar, Kiadás dátuma: 02/09 2013
 
DEVIflex - The original heating cable just got better
DEVIflex_brochure_A4_8p_VBHQB102_2013_low-res.pdf (0,7 Mb), Irodalom száma: VBHQB102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 02/09 2013
 
DEVIflex replaces DTIP
DEVIflex_M65_leaflet_8p_VBHQC102_2013_low-res.pdf (1,2 Mb), Irodalom száma: VBHQC102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 02/09 2013
 
Self-regulating heating cable solutions for roofs, gutters and pipes.
DEVI-Thermon_Brochure_VBHQA102_2014_low.pdf (3,2 Mb), Irodalom száma: VBHQA102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 21/05 2014
 


Termékismertető
 
Devi Connecto
Connecto_VLFSB102_hi-res.pdf (0,3 Mb), Irodalom száma: VLFSB102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 04/01 2010
 


Kapcsolódó termékek



Accessories, Easy Installation Different accessories and products to make installation of the different Devi products better and easier.
Accessories, Selflimiting Heating cables Different accessories available for the selflimiting heating cables.
Accessories, Selflimiting Heating cables Different accessories available for the selflimiting heating cables.
Accessories, Selflimiting Heating cables Different accessories available for the selflimiting heating cables.
Accessories, Selflimiting Heating cables Different accessories available for the selflimiting heating cables.
Accessories, Selflimiting Heating cables Different accessories available for the selflimiting heating cables.
Accessories, Selflimiting Heating cables Different accessories available for the selflimiting heating cables.
Accessories, Selflimiting Heating cables Different accessories available for the selflimiting heating cables.
Accessories, Selflimiting Heating cables Different accessories available for the selflimiting heating cables.
Accessories, Selflimiting Heating cables Different accessories available for the selflimiting heating cables.
Accessories, Selflimiting Heating cables Different accessories available for the selflimiting heating cables.
Accessories, Selflimiting Heating cables Different accessories available for the selflimiting heating cables.
Accessories, Selflimiting Heating cables Different accessories available for the selflimiting heating cables.
Accessories, Selflimiting Heating cables Different accessories available for the selflimiting heating cables.
Accessories, Selflimiting Heating cables Different accessories available for the selflimiting heating cables.
Accessories, Selflimiting Heating cables Different accessories available for the selflimiting heating cables.
Accessories, Selflimiting Heating cables Different accessories available for the selflimiting heating cables.
Accessories, Selflimiting Heating cables Different accessories available for the selflimiting heating cables.
Accessories, Selflimiting Heating cables Different accessories available for the selflimiting heating cables.
Accessories, Selflimiting Heating cables Different accessories available for the selflimiting heating cables.
Accessories, Selflimiting Heating cables Different accessories available for the selflimiting heating cables.
Accessories, Selflimiting Heating cables Different accessories available for the selflimiting heating cables.
Accessories, Selflimiting Heating cables Different accessories available for the selflimiting heating cables.
Accessories, Selflimiting Heating cables Different accessories available for the selflimiting heating cables.
Accessories, Selflimiting Heating cables Different accessories available for the selflimiting heating cables.
Accessories, Selflimiting Heating cables Different accessories available for the selflimiting heating cables.
Accessories, Selflimiting Heating cables Different accessories available for the selflimiting heating cables.
Accessories, Selflimiting Heating cables Different accessories available for the selflimiting heating cables.
Accessories, Selflimiting Heating cables Different accessories available for the selflimiting heating cables.
Accessories, Selflimiting Heating cables Different accessories available for the selflimiting heating cables.
Accessories, Selflimiting Heating cables Different accessories available for the selflimiting heating cables.
Accessories, Selflimiting Heating cables Different accessories available for the selflimiting heating cables.
Accessories, Selflimiting Heating cables Different accessories available for the selflimiting heating cables.