Devireg™ 530 sorozat



Falba süllyeszthető helyiségtermosztát

The Devireg™ 530-as sorozat egy egyszerű, pontos és hatékony 16A terhelhetőségű helyiségtermosztát minden típusú padlóburkolathoz.

Három különböző típus áll rendelkezésre a hőmérsékletérzékelők függvényében:

Devireg™ 530 padlóhőmérséklet érzékelővel
Devireg™ 531 levegő hőmérséklet érzékelővel
Devireg™ 532 padlő- és levegő hőmérséklet érzékelővel

>Click here to view video showing how to disassemble the front of Devireg 53X


Devireg™ 530 sorozat

Műszaki adatok



Devireg™ 530 sorozat
Rendelési számNévLeírásScale Setting
(°C)
Resistive load
(W)
IP fokozat

DEVIreg™ 530 series

140F1030 Devireg™ 530With ELKO frame0 - 6230V ~ 15 A / 3450IP 31
140F1031 Devireg™ 530With ELJO frame0 - 6230V ~ 15 A / 3450IP 31
140F1032 Devireg™ 530With JUSSI frame0 - 6230V ~ 15 A / 3450IP 31
140F1034 Devireg™ 531With ELKO frame5 - 35230V ~ 15 A / 3450IP 31
140F1035 Devireg™ 531With ELJO frame5 - 35230V ~ 15 A / 3450IP 31
140F1036 Devireg™ 531With JUSSI frame5 - 35230V ~ 15 A / 3450IP 31
140F1037 Devireg™ 532 With ELKO frame5 - 35230V ~ 15 A / 3450IP 31
140F1038 Devireg™ 532 With ELKO and ELJO frame5 - 35230V ~ 15 A / 3450IP 31
140F1039 Devireg™ 532 With JUSSI frame5 - 35230V ~ 15 A / 3450IP 31
140F1041 Devireg™ 527 Power regulator, no floor sensor needed0 - 6230V ~ 15 A / 3450IP 31
140F1042 Devireg™ 528 With JUSSI frame0 - 6230V ~ 10 A / 2300IP 31
140F1043 Devireg™ 528 With ELKO frame0 - 6230V ~ 10 A / 2300IP 31


Dokumentáció



Devireg™ 530 sorozat


Adatlap
 
DEVIreg™ 527 - Electronic time regulator
DS - DEVIreg 527.pdf (0,2 Mb), Irodalom száma: VDIIM102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 07/07 2015
 
DEVIreg™ 528
DS - DEVIreg 528.pdf (0,3 Mb), Irodalom száma: VDJWE102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 07/07 2015
 
DEVIreg™ 530
DS - DEVIreg 530.pdf (0,3 Mb), Irodalom száma: VDIIH102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 07/07 2015
 
DEVIreg™ 530M
DS - DEVIreg 530M.pdf (0,2 Mb), Irodalom száma: VDJWG102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 07/07 2015
 
DEVIreg™ 531
DS - DEVIreg 531.pdf (0,3 Mb), Irodalom száma: VDIII102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 07/07 2015
 
DEVIreg™ 532
DS - DEVIreg 532.pdf (0,2 Mb), Irodalom száma: VDIIJ102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 07/07 2015
 


Animáció
 
Devireg 53X Video
Devireg530-clips.wmv (5,8 Mb), Irodalom száma: VVCKA102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 30/06 2008
 


Beállítási utasítás
 
DEVIreg 528
DEVIreg528_X005384_VIGDN102.pdf (7,2 Mb), Irodalom száma: VIGDN102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 14/08 2012
 
DEVIreg 530
DEVIreg530_X005654_VICKH202.pdf (7,0 Mb), Irodalom száma: VICKH202, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 14/08 2012
 
DEVIreg 530
DEVIreg530_X005654_VICKH247.pdf (7,1 Mb), Irodalom száma: VICKH247, Nyelv: Magyar, Kiadás dátuma: 14/08 2012
 
DEVIreg 531
DEVIreg531_X005671_VIGDP102.pdf (7,2 Mb), Irodalom száma: VIGDP102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 14/08 2012
 
DEVIreg 531
DEVIreg531_X005671_VIGDP147.pdf (7,2 Mb), Irodalom száma: VIGDP147, Nyelv: Magyar, Kiadás dátuma: 14/08 2012
 
DEVIreg 532
DEVIreg532_X005614_VIGDO102.pdf (7,2 Mb), Irodalom száma: VIGDO102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 14/08 2012
 
DEVIreg 532
DEVIreg532_X005614_VIGDO147.pdf (7,2 Mb), Irodalom száma: VIGDO147, Nyelv: Magyar, Kiadás dátuma: 14/08 2012
 
DEVIreg 534
DEVIreg534_X012205_VIGDS102.pdf (7,3 Mb), Irodalom száma: VIGDS102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 14/08 2012
 
DEVIreg™ 527 ELKO
DEVIreg527_VICKS202_08095890.pdf (1,3 Mb), Irodalom száma: VICKS202, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 15/08 2014
 


Használati utasítás
 
Devireg 530
DEVIreg_530_Quick_guide_GB.pdf (1,3 Mb), Irodalom száma: VUHYA102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 25/07 2012
 


Katalógus
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue Oct17 .pdf (7,1 Mb), Irodalom száma: VKLUE102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 07/02 2017
 


Szórólap
 
Devireg 530
Devireg 530 Leaflet.pdf (2,3 Mb), Irodalom száma: VBCKC102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 31/03 2008