Devireg™ 130 sorozat



Falra szerelhető beltéri helyiségtermosztát.

The Devireg™ 130-as sorozat egy egyszerű, pontos és hatékony 16A terhelhetőségű helyiségtermosztát minden típusú padlóburkolathoz.

Három különböző típus áll rendelkezésre a hőmérsékletérzékelők függvényében:

Devireg™ 130 padlóhömérséklet érzékelővel
Devireg™ 131 levegő hőmérséklet érzékelővel
Devireg™ 132 padló- és levegő hőmérséklet érzékelővel


Devireg™ 130 sorozat

Műszaki adatok



Devireg™ 130 sorozat
Rendelési számNévLeírásScale Setting
(°C)
Resistive load
(W)
IP fokozat

DEVIreg™ 130 series

140F1010 DEVIreg™ 130 With Floor sensor1 - 516 A / 3600IP 30
140F1011 DEVIreg™ 132 With a built-in room sensor and a floor sensor0 - 3516 A / 3600IP 30
140F1012 DEVIreg™ 130 With Floor sensor1 - 516 A / 3600IP 30


Dokumentáció



Devireg™ 130 sorozat


Adatlap
 
DEVIreg™ 130
DS - DEVIreg 130.pdf (0,2 Mb), Irodalom száma: VDIIT102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 07/07 2015
 
DEVIreg™ 132
DS - DEVIreg 132.pdf (0,2 Mb), Irodalom száma: VDIIU102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 07/07 2015
 


Beállítási utasítás
 
DEVIreg 130
DEVIreg130_X005271_VICKD202.pdf (8,1 Mb), Irodalom száma: VICKD202, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 17/08 2012
 
DEVIreg 130
DEVIreg130_X005271_VICKD247.pdf (8,1 Mb), Irodalom száma: VICKD247, Nyelv: Magyar, Kiadás dátuma: 14/11 2012
 
DEVIreg 132
DEVIreg132_X005637_VIGDM102.pdf (8,1 Mb), Irodalom száma: VIGDM102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 17/08 2012
 
DEVIreg 132
DEVIreg132_X005637_VIGDM147.pdf (8,1 Mb), Irodalom száma: VIGDM147, Nyelv: Magyar, Kiadás dátuma: 28/11 2012
 


Case Stories
 
The National Azerbaijan Boxing Federation Office
Azerbaijan Boxing Federation Office v1-2.pdf (0,9 Mb), Irodalom száma: VZJXF102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 28/05 2015
 


Katalógus
 
DEVI Product Catalogue
DEVI Product Catalogue Jan18 .pdf (7,2 Mb), Irodalom száma: VKLUE102, Nyelv: English, Kiadás dátuma: 07/02 2017