140F0431



DEVImat™ 100T-150T (DTIF)

140F0431

Műszaki adatok



Rendelési szám 140F0431 
Név DEVImat™ 150T (DTIF) 
Szőnyeg kialakítás Thermoplastic polymer covered cable with fiber glass netting, self adhesive on the entire surface of the mat 
Watt / m² 150  W
Szőnnyeg hossza 3  m
Szőnyeg szélessége 0.5  m
Fűtőszőnyeg mérete m² 1,5 
Teljesítmény 225  W
Feszültség 230  V
Kábel kialakítás Twin conductor 
Rated temperature 120  °C
Min. működési hőm. -5  °C
Max működési hőm. 117  °C
Vastagság 3.5  mm
IP fokozat IPX7 
Érszigetelés FEP 
Külső köpeny PVDF 
Húzó szilárdság 120  N
Deformációs szilárdság 600  N
Tanusítvány Semko 
Garancia 20 Years 
EAN 5703466203224